Cuscinetti a rulli conici (333)

Cuscinetti a rulli conici 333

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 333

Marca: TIMKEN

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: 80 Ø

Larghezza B: - mm

Gabbia: -

EAN: 0053893007960


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

333

Codice componente
333
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)
1 Preventivo -80--0053893007960Solo anello esterno (coppa)171.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico