Cuscinetti a rulli conici Serie CD (74851 CD)

Cuscinetti a rulli conici  Serie CD 74851 CD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 74851 CD

Marca: TIMKEN

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.E. D: 215.9 Ø

Gabbia: -

EAN: 0053893396330

Gamma di prodotti: Solo anello esterno (coppa)

Peso: 4752.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

74851 CD

Codice componente
74851 CD
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)
1 Preventivo 215.9-0053893396330Solo anello esterno (coppa)4752.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico