Cuscinetti a rulli conici Serie S (369 S)

Cuscinetti a rulli conici  Serie S 369 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 369 S

Marca: TIMKEN

Prezzo: 74.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 47.625 Ø

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio

EAN: 0053893016498


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

369 S

Codice componente
369 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

74.43 €

1 4 giorni 47.625--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893016498Anello interno (cono) solo con set di rulli398.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie S, il codice articolo è il seguente: 369 S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 369 S.

Tipologia prodotto

Codice componente
07100 S
2523 S
3188 S
382 S
395 S
557 S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

-

1 Preventivo 25.4-----100.0

-

1 Preventivo -69.8519.05-0053893116839Solo anello esterno (coppa)171.0

627.62 €

1 4 giorni 31.75--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893124247Anello interno (cono) solo con set di rulli379.0

-

1 Preventivo -96.838-Gabbia in lamiera d’acciaio0053893018638Solo anello esterno (coppa)244.0

-

1 Preventivo 66.675--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893027456Anello interno (cono) solo con set di rulli541.0

100.53 €

1 4 giorni 53.975--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893053387Anello interno (cono) solo con set di rulli1514.0

Supporto tecnico