Striscia Serie P10 (PAS20250 P10)

Striscia  Serie P10 PAS20250 P10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAS20250 P10

Marca: PERMAGLIDE

Prezzo: 140.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Senza piombo

Larghezza: 1.97 mm

Peso: 1900.0 g

EAN: 4028977661884


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAS20250 P10

Codice componente
PAS20250 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

140.52 €

1 4 giorni Senza piombo1.971900.04028977661884

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 250 Diametro esterno(mm) 500 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco
Gamma di temperatura -40 – +110 gradi

Si trova sulla pagina di Striscia Serie P10, il codice articolo è il seguente: PAS20250 P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAS20250 P10.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAS10250 P10
PAS25250 P10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

147.47 €

1 4 giorni Con piombo0.99980.0-

115.05 €

1 4 giorni Con piombo2.462460.04028977661914

Supporto tecnico