Rondella reggispinta Serie P14 (PAW12 P14)

Rondella reggispinta  Serie P14 PAW12 P14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAW12 P14

Marca: PERMAGLIDE

Prezzo: 3.05

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Con piombo

Diametro interno: 12 mm

Diametro esterno: 24 mm

Larghezza: 1.5 mm

Peso: 4.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAW12 P14

Codice componente
PAW12 P14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

3.05 €

1 4 giorni Con piombo12241.54.0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -40 – +110 gradi

Si trova sulla pagina di Rondella reggispinta Serie P14, il codice articolo è il seguente: PAW12 P14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAW12 P14.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAW14 P14
PAW16 P14
PAW20 P14
PAW22 P14
PAW26 P14
PAW28 P14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

1.87 €

1 4 giorni Con piombo14261.54.0-

2.63 €

1 4 giorni Senza piombo16301.56.04028977661273

2.03 €

1 4 giorni Senza piombo20361.58.0-

2.12 €

1 4 giorni Senza piombo22381.58.0-

3.88 €

1 4 giorni Senza piombo26441.511.0-

3.13 €

1 4 giorni Senza piombo28481.513.04028977661419

Supporto tecnico