Codice articolo del costruttore: PAW22 P20
Marca: PERMAGLIDE
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Materiale: Senza piombo
Diametro interno: 22 mm
Diametro esterno: 38 mm
Larghezza: 1.5 mm
Peso: 8.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAW22 P20
Lubrificazione e manutenzione | Bassa manutenzione. Per applicazioni lubrificate | Gamma di temperatura | -40 – +110 gradi |
---|
Configura
Proprietà di base
EAN
Materiale
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali