Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OR35-5 |
OR67-2.5 |
OR82-5.5 |
OR90-4 |
OR96-4 |
OR250-3 |
OR280-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | - | 9 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 3 | 10 |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali