Codice articolo del costruttore: MB6
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 0.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 30 mm
Diametro esterno: 49 mm
Larghezza: 1.25 mm
Peso: 12.0 g
EAN: 9008745720857
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB6
Codice componente
|
---|
MB6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 49 | 1.25 | 12.0 | 9008745720857 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle di blocco, il codice articolo è il seguente: MB6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MB20 |
MB24 |
MB7 |
MB8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 4 giorni | 100 | 142 | 1.75 | 143.0 | 9008745364334 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | 120 | 164 | 2 | 208.0 | 9008745364372 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 35 | 57 | 1.25 | 14.0 | 9008745364556 | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 1.25 | 23.0 | 9008745364563 |