Unità supporti flangiati (UCF209)

Unità supporti flangiati UCF209

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UCF209

Marca: ZEN

Prezzo: 32.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata

Diam. foro albero d: 45 Ø

Materiale corpo unità: Ghisa

Profilo diam. interno cuscinetto: -

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCF209

Codice componente
UCF209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Diam. foro albero d
(Ø)
Materiale corpo unità Profilo diam. interno cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Fissaggio Numero di fori Peso
(g)

32.00 €

1 4 giorni Con flangia quadrata45Ghisa-AcciaioPerni filettati42003.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Si trova sulla pagina di Unità supporti flangiati, il codice articolo è il seguente: UCF209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCF209.

Tipologia prodotto

Codice componente
SUCTPL205
SUCTPL206
UCF201-8
UCF209-28
UCF210
UCF305
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Diam. foro albero d
(Ø)
Materiale corpo unità Profilo diam. interno cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Fissaggio Numero di fori Peso
(g)

35.55 €

1 4 giorni -25-----375.0

44.67 €

1 4 giorni -30-----624.0

13.17 €

1 4 giorni -12.7Ghisa--Perni filettati4571.0

35.15 €

1 4 giorni -44.45Ghisa--Perni filettati42010.9999

36.37 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-Ghisa-AcciaioPerni filettati42312.0

22.60 €

1 4 giorni Con flangia quadrata25Ghisa-AcciaioPerni filettati41233.0

Supporto tecnico