Codice articolo del costruttore: NA2203 -2RS
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 39.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 17 Ø
D.E. D: 40 Ø
Larghezza B: 16 mm
Guida assiale: Senza guida assiale
Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA2203 -2RS
Codice componente
|
---|
NA2203 -2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Guida assiale | Gabbia | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 16 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745714887 | 110.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
---|
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RS, il codice articolo è il seguente: NA2203 -2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA2203 -2RS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Guida assiale
Gabbia
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PWTR15 -2RS |
PWTR1542 -2RS |
PWTR17 -2RS |
PWTR1747 -2RS |
PWTR20 -2RS |
PWTR2052 -2RS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Guida assiale | Gabbia | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 19 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | - | 101.0 | ||
32.25 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 19 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | - | 1.0 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 21 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | 9008745709562 | 147.0 | ||
34.08 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 21 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | - | 223.0 | ||
58.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 25 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | - | 241.0 | ||
34.67 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 25 | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | - | 315.0 |