Codice articolo del costruttore: NATR50 PP
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 79.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 50 Ø
D.E. D: 90 Ø
Larghezza B: 30 mm
Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio
EAN: 9008745715600
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NATR50 PP
Codice componente
|
---|
NATR50 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 30 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745715600 | 960.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Con guida assiale |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PP, il codice articolo è il seguente: NATR50 PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATR50 PP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NATV12 PP |
NATV35 PP |
NATV40 PP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 14 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745715648 | 72.0 | ||
47.83 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 28 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745715754 | 650.0 | ||
59.33 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 30 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745715761 | 890.0 |