Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 45 | 75 | 10 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 175.0 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 50 | 80 | 10 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 181.0 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 55 | 90 | 11 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 266.0 | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 60 | 95 | 11 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 283.0 | ||
13.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 70 | 110 | 13 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 460.0 | ||
18.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 80 | 125 | 14 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 609.0 | ||
20.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 85 | 130 | 14 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 646.0 | ||
20.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 90 | 140 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 866.0 | ||
95.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 95 | 145 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 913.0 | ||
103.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 100 | 150 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 956.0 | ||
37.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 105 | 160 | 18 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1228.0 | ||
38.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 110 | 170 | 19 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1520.0 | ||
240.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 140 | 210 | 22 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 2580.0 | ||
113.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 150 | 225 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 3274.0 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 10 | 26 | 8 | Acciaio | 7316571839813 | Senza flangia/scanalatura | 18.0 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 12 | 28 | 8 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 22.0 | ||
0.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 31.0 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 17 | 35 | 10 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 39.0 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 20 | 42 | 12 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 66.0 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 35 | 62 | 14 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 151.0 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 55 | 90 | 18 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 390.0 | ||
20.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 95 | 145 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1290.0 | ||
22.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1350.0 | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 3 | 9 | 3 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 2.0 | ||
74.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 160 | 240 | 38 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 5217.0 | ||
149.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 190 | 290 | 46 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 9107.0 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 4 | 12 | 4 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 3.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 8 | 22 | 7 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 14.0 | ||
1.02 € | 1 | 39 giorni | Acciaio | Grado 0 | 10 | 15 | 3 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 2.0 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 20 | 27 | 4 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 6.0 | ||
3.62 € | 1 | 36 giorni | Acciaio | Grado 0 | 30 | 37 | 4 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 9.0 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 35 | 44 | 5 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 15.0 | ||
3.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 50 | 65 | 7 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 49.0 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 60 | 78 | 10 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 105.0 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 65 | 85 | 10 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 126.0 | ||
111.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 90 | 115 | 13 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 280.0 | ||
21.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 95 | 120 | 13 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 295.0 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 100 | 125 | 13 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 310.0 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 120 | 150 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 550.0 | ||
220.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 130 | 165 | 18 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 780.0 | ||
48.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 140 | 175 | 18 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 860.0 | ||
287.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 150 | 190 | 20 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1200.0 | ||
77.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 160 | 200 | 20 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1250.0 | ||
94.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 180 | 225 | 22 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1720.0 | ||
133.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 190 | 240 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 2316.0 | ||
150.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 220 | 270 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 2530.0 | ||
194.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 240 | 300 | 28 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 3840.0 | ||
242.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 260 | 320 | 28 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 4900.0 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 10 | 22 | 6 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 10.0 | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 17 | 30 | 7 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 15.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 65 | 90 | 13 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 212.0 | ||
8.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 70 | 100 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 344.0 | ||
11.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 80 | 110 | 16 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 384.0 | ||
24.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 95 | 130 | 18 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 613.0 | ||
25.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 100 | 140 | 20 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 817.0 | ||
29.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 105 | 145 | 20 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 848.0 | ||
31.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 110 | 150 | 20 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 904.0 | ||
165.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 190 | 260 | 33 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 4440.0 | ||
48.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 70 | 125 | 24 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 1110.0 | ||
100.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 140 | 250 | 42 | Acciaio | - | Senza flangia/scanalatura | 7384.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Anello esterno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali