Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 7 | 9008745102868 | 19 | ||
4.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 8 | 9008745102912 | 30 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 8 | 9008745102981 | 32 | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 8 | 9008745103056 | 50 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 8 | 9008745103131 | 60 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 9 | 9008745103285 | 100 | ||
22.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 11 | 9008745103643 | 290 | ||
30.47 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 13 | 9008745103681 | 457 | ||
90.37 € | 1 | 4 giorni | 120 | 180 | 19 | 9008745103926 | 1560 | ||
120.40 € | 1 | 4 giorni | 130 | 200 | 22 | 9008745103964 | 2350 | ||
197.60 € | 1 | 4 giorni | 160 | 240 | 25 | 9008745104091 | 3800 | ||
295.02 € | 1 | 4 giorni | 180 | 280 | 31 | 9008745104176 | 6700 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 12 | 9008745148811 | 79 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 13 | 9008745149399 | 117 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 15 | 9008745150531 | 200 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 16 | 9008745151095 | 239 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 16 | 9008745151552 | 261 | ||
14.95 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 18 | 9008745152917 | 435 | ||
18.97 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 20 | 9008745153280 | 600 | ||
28.43 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | 9008745153655 | 640 | ||
35.37 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 22 | 9008745154027 | 854 | ||
39.65 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 22 | 9008745154362 | 890 | ||
49.82 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 24 | 9008745154706 | 1160 | ||
74.27 € | 1 | 4 giorni | 105 | 160 | 26 | 9008745155758 | 1590 | ||
89.10 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156083 | 1980 | ||
99.37 € | 1 | 4 giorni | 120 | 180 | 28 | 9008745156410 | 2070 | ||
131.23 € | 1 | 4 giorni | 130 | 200 | 33 | 9008745156755 | 3434 | ||
1.80 € | 1 | 4 giorni | 7 | 19 | 6 | 9008745158483 | 10 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 9 | 24 | 7 | 9008745159305 | 10 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 5 | 9008745160110 | 10 | ||
6.05 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21 | 5 | 9008745160257 | 10 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 5 | 9008745160370 | 10 | ||
7.35 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 7 | 9008745160622 | 20 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 7 | 9008745160745 | 20 | ||
16.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | 52 | 7 | 9008745161124 | 30 | ||
19.32 € | 1 | 4 giorni | 45 | 58 | 7 | 9008745161230 | 40 | ||
38.32 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | 9008745161735 | 140 | ||
43.70 € | 1 | 4 giorni | 75 | 95 | 10 | 9008745161803 | 140 | ||
80.62 € | 1 | 4 giorni | 105 | 130 | 13 | 9008745162367 | 310 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 16 | 9008745162459 | 570 | ||
6.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 6 | 9008745164354 | 10 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 7 | 9008745164477 | 10 | ||
8.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 9 | 9008745164750 | 40 | ||
10.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 9 | 9008745164903 | 40 | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 9 | 9008745165047 | 60 | ||
22.50 € | 1 | 4 giorni | 45 | 68 | 12 | 9008745165467 | 120 | ||
24.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 12 | 9008745165597 | 130 | ||
27.12 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 13 | 9008745165689 | 210 | ||
31.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 13 | 9008745165771 | 190 | ||
45.50 € | 1 | 4 giorni | 75 | 105 | 16 | 9008745166037 | 400 | ||
66.70 € | 1 | 4 giorni | 85 | 120 | 18 | 9008745166198 | 550 | ||
87.55 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 18 | 9008745166297 | 600 | ||
212.10 € | 1 | 4 giorni | 120 | 165 | 22 | 9008745166655 | 1320 | ||
259.33 € | 1 | 4 giorni | 130 | 180 | 24 | 9008745166686 | 1700 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 9 | 9008745167645 | 32 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 10 | 9008745168079 | 40 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 11 | 9008745168642 | 44 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | 9008745169304 | 62 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 14 | 9008745169946 | 106 | ||
3.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745170676 | 125 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali