Large-Diameter Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) Type-

Large-Diameter Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

279589

Codice componente
279589
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.06 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Completo di kit di montaggio

Si trova sulla pagina di Large-Diameter Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) Type-, il codice articolo è il seguente: 279589.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 279589.

Supporto tecnico