Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
262243
Lunghezza L(mm) | 300 | Larghezza B(mm) | 450 | Altezza H.(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Completo di kit di montaggio |
Si trova sulla pagina di Euro-Gripper-Tooling - Telaio de base 300x450 SW50, il codice articolo è il seguente: 262243.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 262243.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali