Codice articolo del costruttore: 266864
Marca: TUENKERS
Prezzo: 32.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza L: 176 mm
Tipo: S..S
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
266864
Larghezza B(mm) | 30 | Altezza H.(mm) | 30 |
---|
Si trova sulla pagina di Euro-Gripper-Tooling - AL-Profilo 30mm, il codice articolo è il seguente: 266864.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 266864.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
260895 |
266863 |
266865 |
266866 |
266867 |
267084 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
112.77 € | 1 | 16 giorni | 986 | - | ||
28.52 € | 1 | 5 giorni | 146 | S..S | ||
36.07 € | 1 | 5 giorni | 206 | S..S | ||
51.17 € | 1 | 5 giorni | 326 | S..S | ||
43.62 € | 1 | 5 giorni | 266 | S..S | ||
20.97 € | 1 | 5 giorni | 86 | S..S |