Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6041103002 |
6085103100 |
6085117101 |
6085135104 |
6085153107 |
6085167108 |
6085171109 |
6085185111 |
6088103001 |
6088117007 |
6088121015 |
6088153002 |
6088167008 |
6088171016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Apertura contatti | Tipo di contatto | Dimensioni (testo aggiuntivo) | Materiale | Tipo di funzionamento | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -30~ +80 | - | - | - | - | 1 interruttore|1 attuatore | - | Alluminio (pressofuso) | Stantuffo | - | M20 | D-U1 W | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | 32 | M16 | BI2-U1Z W | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva | 32 | M16 | BI2-U1Z RIW | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva girevole | 32 | M16 | BI2-U1Z AH | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | 32 | M16 | BI2-SU1Z W | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva | 32 | M16 | BI2-SU1Z RIW | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva | 32 | M16 | BI2-SU1Z HW | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 58 | 50 | - | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva girevole | 32 | M16 | BI2-SU1Z AH | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | - | M16 | TI2-U1Z W | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | - | M16 | TI2-U1Z RIW | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione lenta | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva | - | M16 | TI2-U1Z HW | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | - | M16 | TI2-SU1Z W | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Stantuffo | - | M16 | TI2-SU1Z RIW | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 45 | 27 | Elemento di commutazione ad azione rapida | 1 attuatore|1 interruttore | Involucro | Plastica | Leva | - | M16 | TI2-SU1Z HW |
Loading...
Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | momentaneo | Valutazione IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Interruttore di finecorsa | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Tensione di commutazione(V AC) | 240 |
Configura
Proprietà di base
Apertura contatti
Tipo di contatto
Dimensioni (testo aggiuntivo)
Materiale
Tipo di funzionamento
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali