Commutatore reed 1 attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2113501015
2116601020
2118002030
2118701020
2206050002
2242711054
2243711054
9118000001
9263851054
9542662054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Attacco (componenti) Materiale contatto Materiale involucro Lunghezza involucro
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Caratteristiche relè Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tensione di commutazione (max.)
(Vdc)
Capacità di commutazione (max.)
(W)
Misura filettatura Tipo (produttore) Attività acqua Attività acqua (min.) Attività acqua (max.)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -40~ +1302.21.9534.5-Pin a saldareRutenio-10.5--1200|20020-KSK-1A35-101510 - 151015

0.91 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +130--44.1-Pin a saldareRodio-142.2-0.518010-KSK-1A66-102010 - 201020

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +130--35.6-Pin a saldareRodio-71.8-0.5170|17010-KSK-1A80-203020 - 302030

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +130--35.5-Pin a saldareRodio-102-0.5200|20010-KSK-1A87-102010 - 201020

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +852.83.214.3-Pin a saldare-----0.4200|20010-MK06-5-C15 - 201520

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -30~ 8013.95.9230.5Cavo con estremità aperta-PBT--+ fori di montaggio0.5200|20010-MK04-1A66B-500W10 - 151015

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -13.95.9230.5Cavo con estremità apertaRodio----0.5180|18010-MK04-1A66C-500W---

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -30~ 808.38.3-0.5Cavo con estremità aperta-----0.5180|18010M8MK11/M8-SET52 - 905290

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni -5~ 80106320.5Cavo con estremità aperta-PBT--+ fori di montaggio11000|1000100-MK26-1A85C-500W15 - 201520

19.16 €

1 Disponibile 33 giorni -30~ 7025251300.5--Polipropilene (PP)---0.5200|200--LS04-1A66-2-500W---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto 1 attuatore Tipo prodotto Interruttori reed

Supporto tecnico