Pulsante di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FG 60AD1DOZ
FK 3393-M1
FR 1896-M2
FR 693-M2
FR 993-M2
FW 3392-M2
FW 3492-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Struttura di protezione Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Forza di azionamento
(N)
Forza di azionamento (Newton)
(N)
Tipo di alloggiamento Materiale contatto Tipo di contatto Durata Materiale Tipo di funzionamento Corrente di commutazione (max.)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Capacità di commutazione
(V AC)
Tensione di commutazione
(V AC)
Gamma di temperatura
(°C)
Misura filettatura Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni -25~ +60IP6740.2194.746IP672500-Metallo-1 attuatore|1 interruttore5 milioni di cicliMetalloattuatore separato555 A/250250|250-25 - +80-FG 60AD1DOZFG 60AD1DOZ1 contatto normalmente aperto. 1 contatto normalmente chiuso

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -IP6730.87830.8IP6718--Ag1 attuatore|1 interruttore2 milioni di cicliPlasticaattuatore separato6--250-M16-FK 3393-M1-

34.28 €

1 Disponibile 3 giorni -25~ +80-30.884.730.8-0.40.4--1 attuatore|1 interruttore5 milioni di cicliPolimeroLeva (rotante)666 A/250250|250-25 - +80M20FR 1896-M2FR 1896-M21 contatto normalmente aperto. 1 contatto normalmente chiuso

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni -IP6730.89330.8IP6718--Ag1 attuatore|1 interruttore2 milioni di cicliPlasticaattuatore separato6--250-M20-FR 693-M2-

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni -IP6730.89330.8IP6718--Ag2 interruttori2 milioni di cicliPlasticaattuatore separato6--250-M20-FR 993-M2-

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -IP6752.290.531.6IP6718--Ag1 attuatore|1 interruttore2 milioni di cicliPlasticaattuatore separato6--250-M20-FW 3392-M2-

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -IP6752.290.531.6IP6718--Ag2 interruttori2 milioni di cicliPlasticaattuatore separato6--250-M20-FW 3492-M2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Funzioni (interruttori) momentaneo Tipo prodotto Pulsante di sicurezza
Conformità a RoHS

Supporto tecnico