Interruttore di finecorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FD 501-M2
FD 515-M2
FD 525-M2
FD 531-M2
FD 556-M2
FR 501-M2
FR 515-M2
FR 525-M2
FR 531-M2
FR 556-M2
NF B110EB-DN2
NF B110FB-DN2
NF B110HE-DN2
NF B112KG-DN2
NF B112KP-DN2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Forza di azionamento
(N)
Forza di azionamento (Newton)
(N)
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di alloggiamento Attacco (componenti) Tipo di contatto Durata Tipo leva Materiale Tipo di funzionamento Corrente di commutazione (max.)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Tensione di commutazione
(V AC)
Gamma di temperatura
(°C)
Misura filettatura Tipo (produttore)

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 4090.53025---Viti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-MetalloStantuffo6-250-M20FD 501-M2

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 40116.53025---Viti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-MetalloStantuffo6-250-M20FD 515-M2

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 40189.5300.14---Viti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-MetalloAsta caricata a molla6-250-M20FD 525-M2

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 40128.5300.25---Viti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-MetalloStantuffo6-250-M20FD 531-M2

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 40122.5300.25---Viti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-MetalloLeva girevole6-250-M20FD 556-M2

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 30.872.930.82525-Polimero rinforzato con fibra di vetroViti1 attuatore|1 interruttore|1 dispositivo di chiusura. 1 dispositivo di apertura40 milioni di cicliGuarnizione in gommaPlasticaStantuffo66250|250-25 - +80M20FR 501-M2

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 30.882.530.82525-Polimero rinforzato con fibra di vetroViti1 attuatore|1 interruttore|1 contatto normalmente aperto. 1 contatto normalmente chiuso40 milioni di cicliPistoncino con rulloPlasticaStantuffo66250|250-25 - +80M20FR 515-M2

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 30.8178.530.80.12--Polimero rinforzato con fibra di vetroViti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-PlasticaAsta caricata a molla66250|250-25 - +80M20FR 525-M2

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 30.8105.530.80.25--Polimero rinforzato con fibra di vetroViti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-PlasticaLeva girevole66250|250-25 - +80M20FR 531-M2

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 30.8104.530.80.25--Polimero rinforzato con fibra di vetroViti1 attuatore|1 interruttore40 milioni di cicli-PlasticaLeva girevole66250|250-25 - +80M20FR 556-M2

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 30601625-2-Cavo con estremità aperta1 attuatore|1 interruttore--PlasticaStantuffo4-250--NF B110EB-DN2

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 30861625-2-Cavo con estremità aperta1 attuatore|1 interruttore--PlasticaStantuffo4-250--NF B110FB-DN2

40.72 €

1 Disponibile 16 giorni 30129160.07-2-Cavo con estremità aperta1 attuatore|1 interruttore--PlasticaAsta caricata a molla4-250--NF B110HE-DN2

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 3099160.25-2-Cavo con estremità aperta1 attuatore|1 interruttore--PlasticaLeva girevole4-250--NF B112KG-DN2

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni 3085160.25-2-Cavo con estremità aperta1 attuatore|1 interruttore--PlasticaLeva girevole4-250--NF B112KP-DN2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura di protezione IP67 Lunghezza leva R(mm) IP67 Materiale contatto Ag
Funzioni (interruttori) momentaneo Tipo prodotto Interruttore di finecorsa Conformità a RoHS

Supporto tecnico