Cavo di rame con rivestimento smaltato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1567050

Codice componente
1567050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Diametro esterno (rivestimento incl.)
(mm)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 6056601

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Caratteristiche cavo Smaltato Senza alogeno N
Materiale (dettagli) Rame elettrolitico Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +155 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +155
N. di cavi (parte 1)(x) 1 Confezionato Conformità a RoHS
Vendita al metro N Tipo (produttore) 2 UEWF

Si trova sulla pagina di Cavo di rame con rivestimento smaltato, il codice articolo è il seguente: 1567050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1567050.

Tipologia prodotto

Codice componente
1567046
1567047
1567048
1567049
1570224
1570225
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Diametro esterno (rivestimento incl.)
(mm)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 6053220.20

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6054260.30

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 6054860.40

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6055440.50

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 6049750.05

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 6050900.10

Supporto tecnico