Motoriduttore DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1601519
1601521
1601522
1601523
1601524
1601525
1601526
1601527
1601528
1601529
1601530
1601531
1601532
1601533
1601534
1601535
1601536
1601537
1601538
1601540
1601541
1601542
1601544
1601545
1601547
1601554
IG320005-HWF21R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia motrice
(Nm)
Riduzione dell’ingranaggio (dettagli) N. componente produttore Corrente nominale
(mA)
Potenza nominale (W)
(W)
Giri/min nominali
(giri/min)
Coppia nominale
(Nm)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Disegno dell’albero Diametro albero
(mm)
Tipo (produttore)

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0076491871/516015195304.229950.0291274.7ccw6IG320005-SY9489

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/1416015215304.223730.0735498751281.1ccw6IG320014-F1C21R

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/1916015225304.222700.09806651281.1ccw6IG320019-F1C21R

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/1416015232503.973700.068646552481.1ccw6IG320014-F1F21R

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/1916015242503.972650.09806652481.1ccw6IG320019-F1F21R

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/5116015255304.221040.22555291287.5ccw6IG320051-F1C21R

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/10016015265304.22530.45110581287.5ccw6IG320100-F1C21R

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/5116015272503.971030.21574632487.5ccw6IG320051-F1F21R

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/10016015282503.97530.43149262487.5ccw6IG320100-F1F21R

65.03 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/18916015295304.22280.71588541293.9ccw6IG320189-F1C21R

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0081/51616015305304.2211.21.1767981293.9ccw6IG320516-F1C21R

67.20 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/18916015312503.97280.6766582493.9ccw6IG320189-F1F21R

67.20 €

1 Disponibile 93 giorni 0.0071/51616015322503.9711.21.1767982493.9ccw6IG320516-F1F21R

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/41601533210034.714450.17651924118.5ccw8IG420004-15271R

100.21 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0691/141601534550041.34050.63743212125.2ccw8IG420014-25171R

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0691/241601535550041.32480.78453212125.2ccw8IG420024-251M1R

114.37 €

1 Disponibile 27 giorni 0.0561/141601536210034.74200.52955924125.2ccw8IG420014-25271R

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/241601537210034.72460.78453224125.2ccw8IG420024-252M1R

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0691/611601538550041.3981.76519712131.9ccw8IG420061-25171R

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/611601540210034.71021.7651924131.9ccw8IG420061-25271R

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/1041601541210034.7631.9613324131.9ccw8IG420104-20271R

71.69 €

1 3 giorni 0.0691/2121601542550041.3312.4516612138.6ccw8IG420212-25171R

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/2121601544210034.7312.4516624138.6ccw8IG420212-25271R

125.27 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/5041601545210034.713.52.9419924138.6ccw8IG420504-252M1R

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0561/241601547210034.72460.7845324125.2ccw8IG420024X00106R

218.63 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0641/6761601554545048.38.49.8066524190.5cw12IG520676-40231R

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0071/5IG320005-HWF21R2503.979900.029419952474.7ccw6IG320005-HWF21R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Motoriduttore DC

Supporto tecnico