Involucro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK43533CR580BA0
3RK43533ER580BA0
3RK43533FR580BA0
3RK43533HR581BA0
3RK43533JR580BA0
3RK43533LR580BA0
3RK43533LR581BA0
3RK43533MR581BA0
3RK43533NR580BA0
3RK43533NR581BA0
3RK43533PR581BA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Potenza motore a 400 V
(kW)
Corrente nominale
(A)
Tipo (produttore)

532.21 €

1 46 giorni 3RK43533CR580BA00.2513RK 4353-3 CR 01952 586677 BA0

532.21 €

1 98 giorni 3RK43533ER580BA00.551.6He 01952 586677 BA0 3RK 4353-3

532.21 €

1 98 giorni 3RK43533FR580BA00.7523RK 4353-3 FR 01952 586677 BA0

626.33 €

1 46 giorni 3RK43533HR581BA01.13.23RK 4353-3 HR 58-1 BA0

532.21 €

1 47 giorni 3RK43533JR580BA01.5401952 586677 BA0 3RK 4353-3 JR

532.21 €

1 46 giorni 3RK43533LR580BA02.26.33RK 4353-3 LR 01952 586677 BA0

626.33 €

1 46 giorni 3RK43533LR581BA02.26.33RK 4353-3 LR 58-1 BA0

626.33 €

1 98 giorni 3RK43533MR581BA038MR 58-1 BA0 3RK 4353-3

543.41 €

1 46 giorni 3RK43533NR580BA0410Numero 01952 586677 BA0 3RK 4353-3

644.25 €

1 98 giorni 3RK43533NR581BA0410Numero 58-1 BA0 3RK 4353-3

655.47 €

1 46 giorni 3RK43533PR581BA05.5123RK 4353-3 PR 58-1 BA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +35 Temperatura min.(°C) -25 Tensione nominale(V) 440
Misura prodotto (altezza)(mm) 220 Misura prodotto (profondità)(mm) 145 Misura prodotto (larghezza)(mm) 182
Tipo prodotto Involucro Tipo (varie) Connettore a vite

Supporto tecnico