Sbarra per 2 avviatori motore modulari interasse 22,5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RM1910-1AA

Codice componente
3RM1910-1AA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.39 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. componente produttore 3RM1910-1AA Misura prodotto (altezza)(mm) 41 Misura prodotto (profondità)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 46 Tipo prodotto Barra collettrice Tipo (produttore) 3RM19101AA

Si trova sulla pagina di Sbarra per 2 avviatori motore modulari interasse 22,5 mm, il codice articolo è il seguente: 3RM1910-1AA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RM1910-1AA.

Supporto tecnico