Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RK19081EA001BP0
N. componente produttore | 3RK19081EA001BP0 | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 26 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 14 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 |
Tipo prodotto | Staffa supplementare CW | Tipo (produttore) | 3RK 1908-1 EA00-1BP0 | Tipo (varie) | Meccanico. Per ET 200SP |
Si trova sulla pagina di Staffa supplementare CW, il codice articolo è il seguente: 3RK19081EA001BP0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19081EA001BP0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali