Espansione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK19080AP000EP0
3RK19080AP000FP0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo (produttore)

180.36 €

1 Disponibile 9 giorni 3RK19080AP000EP03RK 1908-0 AP00-0EP 0

169.43 €

1 9 giorni 3RK19080AP000FP03RK 1908-0 AP00-0FP0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale(A) 32
Tensione nominale(V) 500 Misura prodotto (altezza)(mm) 215 Misura prodotto (profondità)(mm) 75
Misura prodotto (larghezza)(mm) 30 Tipo prodotto Espansione Tipo (varie) Collegamento a molla

Supporto tecnico