Prototipazione PCB epossido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1274810
1274813
407826
407827
407829
531400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rivestimento in rame (spessore)
(µm)
Spessore materiale
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie) Tipo (PCB)

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 351.61212SOP 8-con un lato

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 351.615.618SSOP 16-L-con un lato

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 351.62080PCB 2-2080-Su due lati

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 351.63070PCB 2-3070-Su due lati

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 351.64060PCB 2-4060-Su due lati

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni --49.953.8SU 529016Per il numero d’ordine 52 26 00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza tra contatti(mm) 2.54 Materiale Epossido Tipo prodotto PCB di prototipazione
Conformità a RoHS

Supporto tecnico