Codice articolo del costruttore: 1572098
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 4.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Ø foro: 1 mm
Misura prodotto (larghezza): 73 mm
Misura prodotto (lunghezza): 125 mm
Tipo (produttore): SU 527696
Tipo (varie): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1572098
Codice componente
|
---|
1572098 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø foro (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 73 | 125 | SU 527696 | - |
Loading...
Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Rivestimento in rame (spessore)(µm) | 35 | Materiale | Carta fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Spessore materiale(mm) | 1.6 | Tipo prodotto | PCB di prototipazione | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (PCB) | con un lato |
Si trova sulla pagina di Prototipazione di carta fenolica PCB, il codice articolo è il seguente: 1572098.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572098.
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Ø foro(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1571987 |
530099 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø foro (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 52 | 80 | 1571987 | Per il codice 15 70 653 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 46.5 | 76.5 | 98003 C10 | Per il numero d’ordine 53 00 86 |