Ponticello diodo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1581963
1581965
1581966
1581967
1581968
1581969
1581970
1581971
1581972
1581973
1581974
1581975
1581976
1581977
1581978
1581979
1581980
1581981
1581983
1581984
1581985
1581986
1581987
1581988
1581989
1581990
1581991
1582051
1582052
1582053
1582108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di recinzione (semiconduttori) Corrente diretta I(F)
(A)
Riferimento tensione diretta
(A)
Tensione diretta U(F)
(V)
I(FSM 50 Hz)
(A)
I(FSM 60 Hz)
(A)
Tipo di montaggio Corrente di dispersione inversa I(r)
(µA)
Corrente di dispersione inversa I(r) riferimento
(V)
Tipo (produttore) U(RRM)
(V)

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni KBPC2512.51.2270300Involucro10100TC-KBPC 10/15/2501 FP100

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni KBPC2512.51.2270300Involucro10600TC-KBPC 10/15/2506 FP600

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni DIL 4111.14044Foro passante5160TC-B80D160

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni DIL 4111.14044Foro passante580TC-B40D80

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni DIL 4111.14044Foro passante5600TC-B250D600

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni SO 4 SLIM111.14550Montaggio su superficie580TC-B40S-SLIM80

0.16 €

1 Disponibile 10 giorni SO 4 SLIM111.14550Montaggio su superficie5160TC-B80S-SLIM160

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni SO 4 SLIM111.14550Montaggio su superficie5600TC-B250S-SLIM600

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni SO 4 SLIM111.14550Montaggio su superficie51000TC-B500S-SLIM1000

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni Profilo rotondo2114550Foro passante580TC-B40R80

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni Profilo rotondo2114550Foro passante5160TC-B80R160

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni Profilo rotondo2114550Foro passante5600TC-B250R600

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni KBPC2512.51.2270300Involucro10400TC-KBPC 10/15/2504FP400

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni KBPC2512.51.2270300Foro passante10600TC-KBPC 10/15/2506 WP600

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni KBPC2512.51.2270300Foro passante10200TC-KBPC 10/15/2502 WP200

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 43.7--150165Foro passante580TC-B40C 3700A80

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 43.7--150165Foro passante5160TC-B80C 3700A160

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 43.7--150165Foro passante5600TC-B250C 3700A600

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 45--150165Foro passante5160TC-B80C5000A160

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 45--150165Foro passante5600TC-B250C5000A600

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 47--150165Foro passante580TC-B 40 C 7000 A80

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 47--150165Foro passante5160TC-B 80 C 7000 A160

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 42.3--5055Foro passante580TC-B40C1500A80

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 42.3--5055Foro passante5160TC-B80C1500A160

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 42.3--5055Foro passante5600TC-B 250 C 1500 B500

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 42.3--5055Foro passante580TC-B 40 C 1500 B80

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni SIL 42.3--5055Foro passante5160TC-B 80 C 1500 B160

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni SO0.80.81.12730Montaggio su superficie5200TC-ABS 2200

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni SO0.80.81.12730Montaggio su superficie5600TC-ABS 6600

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni SO0.80.81.12730Montaggio su superficie51000TC-ABS 101000

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni TO 269AA10.80.955055Montaggio su superficie5380TC-S 250K400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Configurazione (diodo) 1 fasi Codice produttore (componenti) TRU Produttore TRU COMPONENTS
Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) +150 Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -50 Tipo prodotto Ponticello diodo
Conformità a RoHS

Supporto tecnico