Interruttore magnetico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE66042BA
3SE66042BA01
3SE66051BA
3SE66051BA02
3SE66052BA
3SE66052BA01
3SE66053BA
3SE66144CA01
3SE66163CA01
3SE66172CA04
3SE66173CA04
3SE66244CA01
3SE66263CA01
3SE66272CA04
3SE66273CA04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Connettore (sensore) Tensione di esercizio max.
(V)
Tensione di esercizio (gamma) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

93.68 €

1 Disponibile 12 giorni 3Cavo100100 V (max.)132588-3 SE 6604-2 BA

100.83 €

1 12 giorni -Spina M8 (4 pin)6060 V (max.)132588-3 SE 6604-2 BA01

78.43 €

1 12 giorni 3Cavo100100 V (max.)--44303 SE 6605-1 BA

105.31 €

1 12 giorni -Spina M8 (4 pin)100100 V (max.)--48303 SE 6605-1 BA02

64.97 €

1 12 giorni 3Cavo100100 V (max.)132588-3 SE 6605-2 BA

95.85 €

1 Disponibile 12 giorni -Spina M8 (4 pin)6060 V (max.)132588-3 SE 6605-2 BA01

64.97 €

1 12 giorni 3Cavo2424 V (max.)132533-3 SE 6605-3 BA

105.31 €

1 12 giorni -Spina M8 (4 pin)2424 V (max.)258813-3 SE 6614-4 CA01

105.31 €

1 12 giorni --3030 V (max.)362613-3 SE 6616-3 CA01

105.31 €

1 12 giorni 3Cavo7575 V (max.)258813-3 SE 6617-2 CA04

103.07 €

1 12 giorni 3Cavo7575 V (max.)362613-3 SE 6617-3 CA04

112.04 €

1 12 giorni -Spina M8 (4 pin)2424 V (max.)258813-3 SE 6624-4 CA01

105.31 €

1 12 giorni --3030 V (max.)362613-3 SE 6626-3 CA01

105.31 €

1 12 giorni 3Cavo7575 V (max.)258813-3 SE 6627-2 CA04

103.07 €

1 12 giorni 3Cavo7575 V (max.)362613-3 SE 6627-3 CA04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale involucro Plastica Valutazione IP IP67 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Tipo prodotto Interruttore magnetico Frequenza di commutazione(Hz) 5

Supporto tecnico