Magnete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE67041BA
3SE67042BA
3SE67043BA
3SE67142CA
3SE67143CA
3SE67242CA
3SE67243CA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Tipo (produttore)

31.07 €

1 12 giorni --1530-3 SE 6704-1 BA

21.28 €

1 12 giorni 132588-53 SE 6704-2 BA

20.16 €

1 3 giorni 132533-53 SE 6704-3 BA

19.04 €

1 12 giorni 25887--3 SE 6714-2 CA

19.04 €

1 12 giorni 362613--3 SE 6714-3 CA

19.04 €

1 12 giorni 25887--3 SE 6724-2 CA

19.04 €

1 12 giorni 362613--3 SE 6724-3 CA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale involucro Plastica Valutazione IP IP67 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Tipo prodotto Magnete

Supporto tecnico