Flangia girevole, serie SNGL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNGL-160
SNGL-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

191.45 €

1 4 giorni 1602358151534

283.60 €

1 4 giorni 2003713151535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale del cuscinetto Polimero Materiale delle viti Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 90 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico