Convertitore, serie VPE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPE-1/8-2N-SW
VPE-1/8-SW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guaina del cavo Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore

158.00 €

1 4 giorni -0.5712595

152.77 €

1 4 giorni PVC0.512593

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio, PA, VMQ (silicone), POM Collegamento pneumatico G1/8 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 0 Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Grado di protezione IP67
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico