Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSN1G-24DC-OD
Materiale dell’alloggiamento | PA | Materiale dei contatti a perno | Acciaio | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max. del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Grado di protezione | IP65 | N. componente produttore | 123060 | Peso(g) | 80 |
Si trova sulla pagina di Bobina magnetica, serie MSN1G, il codice articolo è il seguente: MSN1G-24DC-OD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSN1G-24DC-OD.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali