Anello, serie LK (LK-M5-PK-3)

Anello, serie LK LK-M5-PK-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LK-M5-PK-3

Marca: FESTO

Prezzo: 6.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 2: per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado

Pressione di esercizio min.: - bar

Pressione di esercizio max.: - bar

N. componente produttore: 4475


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-M5-PK-3

Codice componente
LK-M5-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
N. componente produttore

6.06 €

10 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado--4475

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Anello, serie LK, il codice articolo è il seguente: LK-M5-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-M5-PK-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-1/4
LK-1/4-PK-4-KU
LK-1/4-PK-6-KU
LK-1/8
LK-1/8-PK-3
LK-1/8-PK-4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
N. componente produttore

7.22 €

1 4 giorni ---9173

2.95 €

10 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado0106282

2.95 €

10 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado0106283

6.14 €

1 4 giorni ---9181

6.06 €

10 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado--4597

6.06 €

10 39 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado--4476

Supporto tecnico