Raccordo a uncino, Serie N (N-M5-PK-3)

Raccordo a uncino, Serie N N-M5-PK-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N-M5-PK-3

Marca: FESTO

Prezzo: 1.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm

N. componente produttore: 4446


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-M5-PK-3

Codice componente
N-M5-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

1.80 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm4446

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 Filettatura esterna M5 Larghezza nominale(mm) 2.5 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Si trova sulla pagina di Raccordo a uncino, Serie N, il codice articolo è il seguente: N-M5-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-M5-PK-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
N-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

1.80 €

10 39 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm4902

Supporto tecnico