Pezzo a T, serie T (T-PK-4)

Pezzo a T, serie T T-PK-4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T-PK-4

Marca: FESTO

Prezzo: 1.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale: 3.4 mm

Collegamento pneumatico 1: Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm

N. componente produttore: 9585


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-PK-4

Codice componente
T-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 N. componente produttore

1.80 €

10 4 giorni 3.4Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm9585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento POM Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Si trova sulla pagina di Pezzo a T, serie T, il codice articolo è il seguente: T-PK-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-PK-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
T-PK-2
T-PK-3
T-PK-6
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 N. componente produttore

1.80 €

10 4 giorni 1.5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm30919

1.80 €

10 27 giorni 2.5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm7267

2.15 €

10 27 giorni 5.3per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm150015

Supporto tecnico