Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-3-M5
Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile | Portata nominale standard(l/min) | 80 | Metodo di reset | Molla meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Collegamento pneumatico 1 | M5 |
Collegamento pneumatico 2 | M5 | Collegamento pneumatico 3 | M5 | Porta di lavoro pneumatica | M5 |
N. componente produttore | 4452 | Peso(g) | 235 |
Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie F, il codice articolo è il seguente: F-3-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-3-M5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali