Valvola a pulsante, serie TH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-3-1/4-B
TH-3-M5
TH-5-1/4-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Materiale dell’alloggiamento Portata nominale standard
(l/min)
Larghezza nominale
(mm)
Forza di azionamento
(N)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

158.23 €

1 7 giorni 3/2, chiuso, monostabileAlluminio pressofuso600710.510G1/4G1/4G1/4--G1/4-8983210

77.66 €

1 7 giorni 3/2, chiuso, monostabileZinco pressofuso80288M5M5---M5Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]675837

217.14 €

1 7 giorni 5/2, monostabileAlluminio pressofuso55073410G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-8994320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60

Supporto tecnico