Codice articolo del costruttore: OH-10
Marca: FESTO
Prezzo: 18.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Collegamento pneumatico: Raccordo spinato PK-3
Pressione di esercizio min.: 1.4 bar
Pressione di esercizio max.: 8 bar
Temperatura min. del fluido: - °C
Temperatura max. del fluido: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH-10
Codice componente
|
---|
OH-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20 € | 1 | 4 giorni | Raccordo spinato PK-3 | 1.4 | 8 | - | - | 80 | 4 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Si trova sulla pagina di Manometro, serie OH, il codice articolo è il seguente: OH-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH-10.
Configura
Proprietà di base
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Collegamento pneumatico
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente max.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH-22-BL |
OH-22-GE |
OH-22-GN |
OH-22-RT |
OH-8-BL |
OH-8-GE |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.91 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | |||
45.91 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | |||
45.91 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | |||
45.91 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | 1.4 | 8 | -10 | 45 | 45 | 25 | |||
37.40 € | 1 | 39 giorni | Raccordo spinato PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - | |||
37.40 € | 1 | 4 giorni | Raccordo spinato PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - |