Codice articolo del costruttore: NKXR20T2
Marca: NTN
Prezzo: 53.98 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.I. d: 20 Ø
D.E. D: 30 Ø
Larghezza B: 30 mm
Coefficiente di carico, dinamico: 16400 N
Specifiche: Tipo aperto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKXR20T2
Codice componente
|
---|
NKXR20T2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Specifiche | Numero di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 30 | 16400 | Tipo aperto | 8500 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino ad ago | Direzione del carico | Reggispinta | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Caratteristiche | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta | Con fermo | In resina |
Lubrificante | NA | Codice gioco interno | NA | Simbolo tipo | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 |
Simbolo supporto | NA | Guarnizione, schermatura | NA | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | NA |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini con Cuscinetto a rulli reggispinta senza Anello interno, il codice articolo è il seguente: NKXR20T2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKXR20T2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Specifiche
Numero di rotazioni(giri/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NKXR15T2Z |
NKXR17T2 |
NKXR17T2Z |
NKXR20T2Z |
NKXR25T2 |
NKXR25T2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Specifiche | Numero di rotazioni (giri/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 24 | 23 | 8250 | Con copertura | 11000 | |
50.75 € | 1 | 8 giorni | 17 | 26 | 25 | 10400 | Tipo aperto | 10000 | ||
61.56 € | 1 | 8 giorni | 17 | 26 | 25 | 10400 | Con copertura | 10000 | ||
61.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 30 | 16400 | Con copertura | 8500 | ||
73.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 37 | 30 | 14200 | Tipo aperto | 7000 | |
74.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 25 | 37 | 30 | 14200 | Con copertura | 7000 |