Cuscinetti a rulli conici (30208)

Cuscinetti a rulli conici 30208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30208

Marca: SKF

Prezzo: 20.87

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 20.38 mm

EAN: 7316577426574

Peso: 420.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30208

Codice componente
30208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

20.87 €

1 12 giorni 20.387316577426574420.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici, il codice articolo è il seguente: 30208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30208.

Tipologia prodotto

Codice componente
30215
30220
30226
30232
30236
30240
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

56.55 €

1 17 giorni 28.06-1380.0

154.18 €

1 17 giorni --3660.0

452.13 €

1 4 giorni --6830.0

1,135.85 €

1 4 giorni 52.73-13204.0

1,730.40 €

1 4 giorni 59.04-16879.0

2,617.03 €

1 4 giorni 65.45-24280.0

Supporto tecnico