Codice articolo del costruttore: 32010 X
Marca: SKF
Prezzo: 24.22 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: -
Peso: 378.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32010 X
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie X, il codice articolo è il seguente: 32010 X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32010 X.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
32018 X |
32021 X |
32024 X |
32026 X |
32032 X |
32036 X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.35 € | 1 | 17 giorni | 33.86 | 7316577327529 | 1758.0 | ||
125.25 € | 1 | 17 giorni | - | - | 2435.0 | ||
154.03 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577005731 | 3265.0 | ||
257.38 € | 1 | 12 giorni | - | 7316577005748 | 4950.0 | ||
696.33 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577005779 | 7750.0 | ||
761.20 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577005793 | 14110.0 |