Estremità tirante serie DO (GAL8 DO)

Estremità tirante serie DO GAL8 DO

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GAL8 DO

Marca: ZEN

Prezzo: 6.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 8 Ø

Direzione filettatura di collegamento: Filettatura sinistra

Diametro esterno: 24 mm

Larghezza: 8 mm

Tipo filettatura: Filettatura maschio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GAL8 DO

Codice componente
GAL8 DO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)

6.68 €

1 4 giorni 8Filettatura sinistra248Filettatura maschio29.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Manutenzione Versione che richiede manutenzione

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie DO, il codice articolo è il seguente: GAL8 DO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GAL8 DO.

Tipologia prodotto

Codice componente
GAL17 DO
GAL20 DO
GAL25 DO
GAR12 DO
GAR15 DO
GAR17 DO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)

12.37 €

1 4 giorni 17Filettatura sinistra4614Filettatura maschio190.0

15.45 €

1 4 giorni 20Filettatura sinistra5316Filettatura maschio329.0

20.58 €

1 4 giorni 25Filettatura sinistra6420Filettatura maschio597.0

8.22 €

1 4 giorni 12Filettatura destra3410Filettatura maschio79.0

10.27 €

1 4 giorni 15Filettatura destra4012Filettatura maschio139.0

10.23 €

1 4 giorni 17Filettatura destra4614Filettatura maschio190.0

Supporto tecnico