Estremità tirante serie DO2RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAL17 DO2RS
GAL20 DO2RS
GAL25 DO2RS
GAL30 DO2RS
GAL35 DO2RS
GAL40 DO2RS
GAL45 DO2RS
GAL50 DO2RS
GAL70 DO2RS
GAL80 DO2RS
GAR17 DO2RS
GAR20 DO2RS
GAR25 DO2RS
GAR30 DO2RS
GAR35 DO2RS
GAR40 DO2RS
GAR45 DO2RS
GAR70 DO2RS
GAR80 DO2RS
GIL17 DO2RS
GIL20 DO2RS
GIL35 DO2RS
GIL40 DO2RS
GIL45 DO2RS
GIL50 DO2RS
GIL70 DO2RS
GIL80 DO2RS
GIR17 DO2RS
GIR20 DO2RS
GIR25 DO2RS
GIR30 DO2RS
GIR35 DO2RS
GIR40 DO2RS
GIR45 DO2RS
GIR50 DO2RS
GIR60 DO2RS
GIR70 DO2RS
GIR80 DO2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)

13.90 €

1 4 giorni 17Filettatura sinistra4614Filettatura maschio190.0

17.50 €

1 4 giorni 20Filettatura sinistra5316Filettatura maschio310.0

22.60 €

1 4 giorni 25Filettatura sinistra6420Filettatura maschio560.0

34.97 €

1 4 giorni 30Filettatura sinistra7322Filettatura maschio890.0

45.23 €

1 4 giorni 35Filettatura sinistra8225Filettatura maschio1400.0

60.68 €

1 4 giorni 40Filettatura sinistra9228Filettatura maschio1800.0

77.12 €

1 4 giorni 45Filettatura sinistra10232Filettatura maschio2572.0

92.56 €

1 4 giorni 50Filettatura sinistra11235Filettatura maschio3520.0

226.22 €

1 4 giorni 70Filettatura sinistra16049Filettatura maschio8200.0

390.72 €

1 4 giorni 80Filettatura sinistra18055Filettatura maschio12000.0

13.90 €

1 4 giorni 17Filettatura destra4614Filettatura maschio190.0

14.48 €

1 4 giorni 20Filettatura destra5316Filettatura maschio310.0

23.57 €

1 4 giorni 25Filettatura destra6420Filettatura maschio560.0

34.97 €

1 4 giorni 30Filettatura destra7322Filettatura maschio890.0

45.23 €

1 4 giorni 35Filettatura destra8225Filettatura maschio1460.0

60.68 €

1 4 giorni 40Filettatura destra9228Filettatura maschio1800.0

58.52 €

1 4 giorni 45Filettatura destra10232Filettatura maschio2600.0

171.63 €

1 4 giorni 70Filettatura destra16049Filettatura maschio8450.0

390.72 €

1 4 giorni 80Filettatura destra18055Filettatura maschio12500.0

13.90 €

1 4 giorni 17Filettatura sinistra4690Filettatura femmina250.0

17.50 €

1 4 giorni 20Filettatura sinistra53103.5Filettatura femmina350.0

45.23 €

1 4 giorni 35Filettatura sinistra82166Filettatura femmina1420.0

60.68 €

1 4 giorni 40Filettatura sinistra92188Filettatura femmina2093.0

77.12 €

1 4 giorni 45Filettatura sinistra102196Filettatura femmina2700.0

92.57 €

1 4 giorni 50Filettatura sinistra112216Filettatura femmina3600.0

187.10 €

1 4 giorni 70Filettatura sinistra160280Filettatura femmina8545.0

390.72 €

1 4 giorni 80Filettatura sinistra180320Filettatura femmina13200.0

13.90 €

1 4 giorni 17Filettatura destra4690Filettatura femmina252.0

17.05 €

1 4 giorni 20Filettatura destra53103.5Filettatura femmina350.0

22.60 €

1 4 giorni 25Filettatura destra64126Filettatura femmina640.0

34.97 €

1 4 giorni 30Filettatura destra73146.5Filettatura femmina930.0

45.23 €

1 4 giorni 35Filettatura destra82166Filettatura femmina1300.0

60.68 €

1 4 giorni 40Filettatura destra92188Filettatura femmina2000.0

77.12 €

1 4 giorni 45Filettatura destra102196Filettatura femmina2500.0

92.57 €

1 4 giorni 50Filettatura destra112216Filettatura femmina3500.0

149.10 €

1 4 giorni 60Filettatura destra135242.5Filettatura femmina5600.0

226.22 €

1 4 giorni 70Filettatura destra160280Filettatura femmina8600.0

390.72 €

1 4 giorni 80Filettatura destra180320Filettatura femmina13200.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico