Estremità tirante serie PW (GAKL5 PW)

Estremità tirante serie PW GAKL5 PW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GAKL5 PW

Marca: ZEN

Prezzo: 4.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 5 Ø

Direzione filettatura di collegamento: Filettatura sinistra

Diametro esterno: 18 mm

Larghezza: 8 mm

Tipo filettatura: Filettatura maschio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GAKL5 PW

Codice componente
GAKL5 PW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
EAN

4.35 €

1 4 giorni 5Filettatura sinistra188Filettatura maschio13.0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Manutenzione Versione esente da manutenzione

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie PW, il codice articolo è il seguente: GAKL5 PW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GAKL5 PW.

Tipologia prodotto

Codice componente
GAKL18 PW
GAKL20 PW
GAKL25 PW
GAKL6 PW
GAKR10 PW
GAKR12 PW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
EAN

16.43 €

1 4 giorni 18Filettatura sinistra4623Filettatura maschio270.0-

19.33 €

1 4 giorni 20Filettatura sinistra5025Filettatura maschio380.0-

32.87 €

1 4 giorni 25Filettatura sinistra6031Filettatura maschio640.0-

4.35 €

1 4 giorni 6Filettatura sinistra209Filettatura maschio20.0-

5.95 €

1 4 giorni 10Filettatura destra2814Filettatura maschio55.0-

5.64 €

1 4 giorni 12Filettatura destra3216Filettatura maschio85.0-

Supporto tecnico