Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F600 / SNR (6211 F600)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F600 / SNR 6211 F600

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6211 F600

Marca: SNR

Prezzo: 56.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grado 0

EAN: 3413520135881

Peso: 599.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6211 F600

Codice componente
6211 F600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

56.60 €

1 4 giorni Grado 03413520135881599.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale estremamente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura Per alte temperature (da +200 a +350 gradi)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F600 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6211 F600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6211 F600.

Tipologia prodotto

Codice componente
6205 F600
6207 F600
6208 F600
6212 F600
6213 F600
6214 F600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

15.64 €

1 4 giorni Grado 03413520126148128.0

24.15 €

1 4 giorni Grado 03413520130497280.0

34.67 €

1 4 giorni Grado 03413520132149360.0

58.87 €

1 4 giorni Grado 03413520136673770.0

67.53 €

1 4 giorni Grado 03413520137236971.0

76.82 €

1 4 giorni -34135201376631058.0

Supporto tecnico