Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F604 / 60xx, 62xx, 63xx / SNR (6004 F604)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F604 / 60xx, 62xx, 63xx / SNR 6004 F604

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6004 F604

Marca: SNR

Prezzo: 20.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 3413520224004

Peso: 79.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6004 F604

Codice componente
6004 F604
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

20.42 €

1 4 giorni 341352022400479.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale estremamente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Per alte temperature (da +200 a +350 gradi)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F604 / 60xx, 62xx, 63xx / SNR, il codice articolo è il seguente: 6004 F604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6004 F604.

Tipologia prodotto

Codice componente
6007 F604
6204 F604
6206 F604
6207 F604
6208 F604
6209 F604
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

28.10 €

1 4 giorni 3413520112141160.0

19.73 €

1 4 giorni 3413520184582110.0

25.95 €

1 4 giorni 3413520128517202.0

29.17 €

1 4 giorni 3413520130510296.0

37.20 €

1 4 giorni 3413520190545370.0

41.75 €

1 4 giorni 3413520133733410.0

Supporto tecnico