Codice articolo del costruttore: 6206 F605
Marca: SNR
Prezzo: 16.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 3413521372179
Peso: 200.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6206 F605
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale estremamente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | Per alte temperature (da +200 a +350 gradi) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 62xx, 63xx / F605 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6206 F605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 F605.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6207 F605 |
6208 F605 |
6214 F605 |
6305 F605 |
6306 F605 |
6309 F605 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 1 | 4 giorni | 3413520596996 | 288.0 | ||
23.69 € | 1 | 4 giorni | 3413520214586 | 360.0 | ||
98.75 € | 1 | 4 giorni | - | 1037.0 | ||
17.40 € | 1 | 4 giorni | 3413521372452 | 235.0 | ||
21.15 € | 1 | 4 giorni | - | 343.0 | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 3413521372483 | 821.0 |