Codice articolo del costruttore: 6003 FT150ZZ
Marca: SNR
Prezzo: 9.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 3413520353872
Peso: 46.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6003 FT150ZZ
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 60xx, 62xx, 63xx / ZZ / FT150ZZ / SNR, il codice articolo è il seguente: 6003 FT150ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6003 FT150ZZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6000 FT150ZZ |
6002 FT150ZZ |
6004 FT150ZZ |
6005 FT150ZZ |
6008 FT150ZZ |
6009 FT150ZZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 4 giorni | 3413520353100 | 20.0 | ||
8.62 € | 1 | 4 giorni | 3413520353841 | 30.0 | ||
7.47 € | 1 | 4 giorni | 3413520358150 | 70.0 | ||
10.32 € | 1 | 4 giorni | 3413520350888 | 84.0 | ||
19.58 € | 1 | 4 giorni | 3413520350963 | 200.0 | ||
25.43 € | 1 | 4 giorni | 3413520352851 | 250.0 |